Produtos
Sensores
Sensores indutivos
Sensores indutivos SIEN
Sensores analógicos SIEA
Sensores indutivos SIED
Sensores indutivos SIEF
Sensores indutivos SIEH
Sensores indutivos SIES
Acessórios
 
Sensores >   

Sensores indutivos

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Tensão 10 ... 34V CC
  • Tamanho 4mm, M5, 6,5mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Montagem faceada ou não faceada
  • Distância sensora normal.
 
  • Tensão 15 ... 30V CC
  • Tamanhos M8, M12, M18, M30
  • Saída analógica 0 ... 10V, 4 ... 20 mA
  • Montagem faceada.
 
  • Para tensão de corrente contínua e corrente alternada
  • Tensão 20 ... 320V CC, 20 ... 265 V CA
  • Tamanho M12, M18, M30
  • 2 fios, sem contato
  • Montagem faceada ou saliente
  • Distância sensora normal.
 
  • Imune a campos de solda
  • Tensão 10 ... 30V CC
  • Tamanhos M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Fator de redução 1 para todos os metais
  • Montagem não saliente ou parcialmente saliente
  • Distância sensora normal.
 
  • Tensão 10 ... 34V CC
  • Tamanho 3mm, M12, M18
  • PNP, NPN
  • Montagem faceada
  • com distância sensora aumentada.
 
  • O único sensor indutivo para ranhuras tipo 8 com LED indicador de status patenteado
  • Tensão 10 ... 30V CC
  • Tamanho 5x5x25mm, 40x40x120mm, para ranhura em T (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Montagem nivelada
  • Distância sensora padrão
 
  • Ampla gama de acessórios para cada tipo de aplicação.
    • conjunto de fixação
    • suporte do sensor
    • clipe
    • elemento de posicionamento