Produtos
Sensores
Sensores ópticos
SOOD
SOOE
Sensores optoeletrônicos SOEG-RS/RT
Sensores optoeletrônicos SOEG-E/S
Sensores de cores SOEC
Sensor de fibra óptica SOE4
Sensor óptico tipo garfo SOOF
Cabos de fibra óptica SOEZ, SOOC
Refletores
Acessórios
 
Sensores >   

Sensores ópticos

  Imprimir  
  • Diferentes opções ópticas em um corpo do sensor em miniatura.
  • PNP e NPN em um equipamento
  • Forma do bloco 26x14 mm
  • Alcance de até 10 m
  • Detecção segura e estável
  • Cabo de 150 mm com conector macho M8x1, de 3 polos
  • Tensão 10 ... 30 V CC
 
  • Todas as opções ópticas em um corpo do sensor IP69K.
  • Comunicação IO-Link®
  • PNP e NPN em um equipamento
  • Forma do bloco 45x22 mm
  • Alcance de até 20 m
  • Detecção segura e estável de peças e medição de distância
  • Conector macho M8x1, de 3 polos
 
  • Rosca M 12x1, M 18x1
  • Formato retangular 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 0… 20000 mm
  • Sensor de reflexão difusa
  • PNP
  • NPN
  • Conexão por cabo
  • Conector.
 
  • Rosca M 18x1
  • Formato retangular 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 0 …20000 mm
  • Barreira de luz
  • PNP
  • NPN
  • Conexão por cabo
  • Conector.
 
  • Versão retangular 50x50 mm
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 12 ... 32 mm
  • Sensor de cores
  • PNP
  • Conector.
 
  • Frequências de comutação de até 8000 Hz
  • Versões com indicador LED, saída de comutação e analógica
  • Ajuste via teach-in.
 
  • Freqüências de comutação de até 4000 Hz
  • Abertura do garfo 30 ... 120 mm
  • Diâmetro mínimo do objeto a ser detectado 0,5 mm
  • Corpo robusto de metal.
 
  • Rosca M4, M6
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Conexão por cabo
  • Conector.
 
  • Para sensores de retroreflexão.
 
  • Ampla gama de acessórios para cada tipo de aplicação.
    • conjunto de fixação
    • suporte do sensor
    • clipe
    • elemento de posicionamento