Produtos
Sensores
Conversores de sinais
Conversores de sinal SCDN
Conversor de sinais SVE4
 
Sensores >   

Conversores de sinais

  Imprimir  
  • Faixa de sinal
    • 0 ... 10V
    • 0 ... 20 mA
  • Saída de comutação
    • PNP
    • NPN
    • IO Link
  • Para monitoramento de sinais de corrente analógica e de tensão
  • Função de comutação livremente programável
  • Display grande de alto contraste
  • Adequado para montagem em parede ou montagem em painel frontal
 
  • Faixa de sinais
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
    • para sensor de posição SMH-S1-HG...
  • Saída de comutação
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Função de comutação livremente programável
  • Indicador do status de comutação com LED
  • Montagem direta em trilho DIN ou com placa adaptadora.