Produtos
Tecnologia de conexão pneumática
Tubos rígidos
PQ-PA
PQ-AL
Tubo metálico plastificado PM
 

Tubos rígidos

  Imprimir  
  • Poliamida
  • Diâmetro externo 12 … 28 mm
  • Pressão de trabalho -0,95 ... 7 bar
  • Temperatura ambiente -25 ... 75 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
    • Fluidos.
 
  • Liga de alumínio
  • Diâmetro externo 12 … 28 mm
  • Pressão operacional -0,95 ... 7 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 75 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
    • Fluidos.
 
  • Polietileno, liga de alumínio
  • Diâmetro externo 6 … 8 mm
  • Pressão de trabalho -0,95 ... 30 bar
  • Temperatura ambiente -29 ... 65 °C
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo.