Os tubos pneumáticos são utilizados quando é necessário encaminhar o ar comprimido para o respetivo ponto de utilização. A escolha do tubo adequado depende da área de aplicação e dos requisitos específicos. É importante que a manutenção regular do tubo exclua os defeitos no produto, para que a longevidade e funcionalidade da aplicação pneumática não sejam comprometidas.
Os tubos pneumáticos da Festo cumprem os requisitos normais com a mesma fiabilidade com que enfrentam condições extremas, como calor, projeções de soldadura, valores de pH elevados ou resistência à hidrólise. E quando estiver a construir ou a substituir linhas, os componentes adequados para o sistema de ar comprimido fazem toda a diferença entre a instalação rápida e a deteção de fugas.
Na pneumática atual, os tubos com calibração exterior são o padrão. São adequados para todas as conexões roscadas modernas, como, por exemplo, as gamas QS, NPQM como conexões rápidas e NPQH. Nos tubos pneumáticos com calibração exterior, o diâmetro externo do produto é especificado como o tamanho do tubo.
Existem também tubos pneumáticos com calibração interior, onde o diâmetro interno é que define o tamanho. Estes eram o padrão na pneumática antes de existirem as conexões rápidas. Encontrará tubos pneumáticos com calibração interior para todas as conexões roscadas anteriormente comuns, como, por exemplo, CK, CN, PK.
Sempre que trabalhar com diferentes comprimentos operacionais e cargas de tração, o tubo em espiral é a escolha ideal, visto oferecer os acessórios certos, especialmente em relação a ferramentas pneumáticas. É aqui também que o manuseamento das mangueiras importa: um enrolador de mangueira pneumática ajuda a manter as linhas organizadas quando estas precisam mover-se, retrair ou permanecer protegidas.
A nossa vasta gama de tubos com calibração exterior, interior e em espiral está disponível em vários diâmetros e materiais. Na Festo, encontrará também os acessórios adequados para o seu tubo pneumático, incluindo conectores de sistemas de ar para linhas de produção que ajudam a acelerar a instalação e a reduzir as fugas.
Casos de uso comuns:
O material de um tubo pneumático deve ser adaptado aos requisitos individuais. Apresentamos aqui os materiais específicos e respetivas propriedades:
Os tubos pneumáticos de poliuretano, ou tubos PU, são a primeira escolha quando se trata de conectar comandos pneumáticos. Encontram-se disponíveis em inúmeros tamanhos e caracterizam-se pela sua flexibilidade e raios de curvatura reduzidos. Os tubos de PU estão disponíveis em várias cores, o que é útil ao conectar controladores complexos para manter o rastreamento de cada linha. Cumprem inúmeros requisitos por possuírem diferentes propriedades especiais, como a proteção contra projeções de soldadura, propriedades ignífugas ou condutividade elétrica.
Aplicação típica: encaminhamento flexível de mangueiras pneumáticas e percursos de tubos com curvas apertadas.
Comparados com os tubos de PU, os tubos pneumáticos de poliamida, ou tubos PA, são mais resistentes à temperatura e à pressão. Como resultado, o material do tubo é mais rígido e menos flexível: a poliamida é semirrígida e resistente à dobra. Por norma, os tubos de PA são totalmente resistentes à pressão numa faixa de temperatura entre -50 °C e +20 °C (diminuindo à medida que a temperatura aumenta), sendo por isso ideais para a utilização como linhas de ar comprimido e linhas de travagem pneumática.
Aplicação típica: tubos de ar comprimido robustos e conexões de tubos estáveis para atuadores pneumáticos.
Os tubos pneumáticos de polietileno, ou tubos PE, são muito leves, resistentes ao impacto e amplamente resistentes a ácidos, álcalis e soluções salinas. Os tubos de PE são adequados para a utilização numa faixa de temperaturas entre -30 °C e +80 °C e são a opção mais económica entre os tubos pneumáticos.
Aplicação típica: tubos de ar comprimido económicos onde muitos componentes do sistema são conectados em ambientes padrão.
Os tubos pneumáticos de PTFE / PTFA / PFA são adequados para trabalhar em intervalos de temperatura extremos, de -20 °C a +150 °C. Adaptam-se a todos os tipos de conectores comuns e estão disponíveis em cores naturais e como tipo CS em verde e vermelho. Os tubos de PFA também podem ser soldados.
Aplicação típica: ambientes exigentes onde os tubos devem resistir ao calor, a produtos químicos ou a limpezas agressivas, mantendo a compatibilidade com os conectores de sistema de ar padrão para linhas de produção.
Qual dos tubos pneumáticos da Festo é o mais indicado para si, depende inteiramente dos seus requisitos. A nossa gama de produtos inclui tubos de diferentes diâmetros, comprimentos, cores e materiais. Independentemente de o tubo ter de cumprir requisitos standard ou condições extremas, como temperaturas elevadas ou condições meteorológicas variáveis, na Festo encontrará o tubo adequado para cada indústria.
A maioria dos problemas de última hora deve-se à incompatibilidade de componentes e não ao tubo em si. Antes de finalizar a sua encomenda, certifique-se de que pensou em todo o sistema: