Produtos
Tecnologia de conexão pneumática
Engate rápido
Engate rápido fêmea NPHS
Engate rápido macho NPHS
Engate rápido fêmea KD
Engate rápido macho KS
Conectores múltiplos KSV, KDVF
União múltipla KM
 

Engate rápido

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • Optional 3/2-way hand slide valve
 
Programa de produtos padrão
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • For coupling sockets NPHS
 
Programa de produtos padrão
  • Conexão M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diâmetro 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica com anel de vedação
    • Rosca G com anel de vedação
  • Com retenção em um lado
  • Com retenção nos dois lados
  • Acoplamento de segurança conforme ISO 4414.
 
  • Conexão M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diâmetro 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Conexão roscada
    • Rosca métrica com anel de vedação
    • Rosca G com anel de vedação
  • Com retenção de um lado
  • Com retenção nos dois lados
  • Acoplamento de segurança conforme ISO 4414.
 
  • Conector macho múltiplo KSV e respectivo espigão
  • Conector fêmea múltiplo KDVF e respectiva bucha
 
  • Para no máx. 22 linhas