Produtos
Tecnologia de conexão pneumática
Acessórios para tecnologia de conexões pneumáticas
Material de vedação
Ferramentas
Fixadores para tubo RK
Acessórios para tubos flexíveis
 

Acessórios para tecnologia de conexões pneumáticas

  Imprimir  
  • Conexão M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 3/4, G 1/2, G1
  • Para rosca métrica
  • Para rosca G
  • Permanente, sem vazamentos.
 
  • Alicates para cortar tubos rígidos e flexíveis
  • Alicates de montagem e desmontagem.
 
  • Fixador para tubos com diâmetro externo de 12, 15, 18, 22 e 28 mm
  • Cor branca
  • Conforme RoHS.
 
  • Tubulação com layout claro e organizado
  • Material
    • Poliamida
    • Polietileno.