Produtos
Eixos eletromecânicos
Atuadores lineares e guias
Cantilever axis ELCC
Atuador elétrico EPCO
Atuador elétrico ESBF
Eixo eletromecânico de fuso EGC-BS
Eixo eletromecânico de correia dentada EGC-TB
Eixo eletromecânico com correia dentada ELGA-TB-KF
Eixo eletromecânico de correia dentada ELGA-TB-RF
Eixos de fuso ELGC-BS
Eixos de correia dentada ELGC-TB
Miniguias EGSC
Eixo eletromecânico de fuso EGC-HD-BS
Atuador eletromecânico de correia dentada EGC-HD-TB
Miniguia EGSL
Eixo eletromecânico de fuso EGSK
Eixos de fuso ELGA-BS-KF
Eixo eletromecânico de correia dentada ELGA-TB-G
Atuador eletromecânico de correia dentada ELGG
Eixo eletromecânico de correia dentada ELGR
Atuador linear de correia dentada DGEA
Sistemas de eixo único YXCS
Eixos com correia dentada DGE-ZR
Eixo eletromecânico de correia dentada com rolamento interno DGE-ZR-RF
Eixo de fuso com esferas DGE-SP
 

Cantilever axis ELCC

  Imprimir  
Highlights 11/2018
  • Optimised for vertical applications
    • High rigidity due to innovative design principle
  • Size 60, 70, 90, 110
  • Stroke length max. 2000 mm
  • Force 300 ... 2500 N
  • Recirculating ball bearing guide