Produtos
Automação de processos
Indicadores de posição
Sensores de posição SRBC
Indicadores de posição SRBG
Sensores de posição SRBE
Indicador de posição SRAP
Sensor de posição e indicador óptico colorido DAPZ
Indicadores de posição SASF
 

Indicadores de posição

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Principio de medição Reed eletromecânico ou magnético
  • Função de elemento de comutação Interruptor basculante, pólo único (SPDT)
  • Para DC e AC
  • Ponte de montagem pré-configurada
  • Conector de cabo e plugue de vedação incluídos no escopo de entrega
 
  • Princípio de medição indutivo com sensor duplo
  • função do elemento de comutação de contato N/A, em AS-i, contato N/F/contato N/A comutável
  • Faixa de tensão de alimentação 6 ... 60 V CC
  • Montagem direta sobre atuador semi-rotativo conforme VDI/VDE 3845
 
  • Princípio de medição: Eletromecânico, Reed magnético ou indutivo
  • Função de elemento de comutação interruptor, unipolar (SPDT) e bipolar (DPDT)
  • Saídas digitais PNP, NPN, com 2 fios, DC, NAMUR
  • Para tensão DC e AC
  • Adaptador de montagem pré-montado
  • Adequado para uso atmosferas explosivas
 
  • Indicador de posição analógico
  • Para monitorar a posição dos atuadores rotativos
  • Sinal de saída 4 ... 20 mA
 
  • Interface para atuador conforme Namur VDI/VDE 3845
  • Montagem e conexão simples e rápida
  • Acionamento integrado da válvula solenoide
  • DAPZ-SB-I-... Com interface AS-i.
 
  • Para montagem em eixo de acionamento de atuadores padrão de acordo com VDI/VDE 3845
  • Quatro linguetas de acionamento fixadas em intervalos de 90°
  • Para atuadores rotativos no sentido horário e anti-horário com rotação de 90° e 180°