Produtos
Automação de processos
Válvulas de comando
Válvulas solenoides VSNC
Válvula solenoide NVF3
Válvula solenoide VOFC
Válvula básica VOFD
 

Válvulas de comando

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Todas as bobinas solenoides podem ser utilizadas em um tubo do induzido
  • Conexão: G¼, NPT¼
  • Vazão: 900 ... 1000 l/min
  • Tensão: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Esquema de conexões NAMUR conforme VDE/VDI 3845
  • Acionamento por solenoide, pilotado
  • Retorno por mola mecânica
  • Diversos sistemas solenoide Ex, IEC Ex, FM EX
  • Passível de conversão de função 5/2 vias para 3/2 vias
 
  • Conexão G1/4, NPT1/4
  • Vazão 900 l/min
  • Tensão 12, 24, 42, 48 V CC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V CA
  • Diagrama de conexões Namur conforme VDE/VDI 3845
  • Acionamento elétrico, servopilotada
  • Retorno por mola mecânica
  • Proteção contra explosão conforme ATEX
  • Função de 5/2 vias pode ser convertida em função de 3/2 vias.
 
  • Comutação interna / externa do servopiloto através da válvula alternadora integrada
  • Função da válvula 3/2 vias, 5/2 vias simples e duplo solenoide
  • Conexão G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 e Namur
  • Tensão 24, 110, 230 V CC, CU
  • Proteção contra explosão EX me e EX ia, ATEX
  • Robusta e com superfície revestida com esmalte com proteção anticorrosiva
 
  • Conexão: G¼, G¼, NPT¼ e Namur
  • Tensão: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Proteção contra explosão: EX me e EX d, ATEX
  • Robusta e resistente à corrosão graças à superfície revestida com ematal
  • SIL Certificado para aplicações ESD.