Produtos
Sensores
Sensores de fluxo
Flow sensors SFTE
Sensores de vazão SFAH
Sensores de vazão SFAW
Sensor de fluxo SFAB
Sensor de fluxo SFAM
Sensor de fluxo SFET
Acessórios
 
Sensores >   

Sensores de fluxo

  Imprimir  
Highlights 11/2018
  • Compact and lightweight
  • Easy to install
  • Flow rate measuring ranges
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V
 
  • Função ECO com desligamento opcional do visor
  • Comunicação em série integrada através de IO-Link® 1.1
  • Faixa de medição da vazão
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Saída digital
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • Saída analógica
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
  • Um conceito de instalação com tempos de montagem e desmontagem curtos, fácil de implementar em todas as situações de instalação. A cor vermelha muda no display como função do estado de comutação.
  • Faixas de medição de vazão
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Saída de comutação: 2x NPN ou 2x PNP ou IO-Link, selecionável
  • Saída analógica
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Display giratório com LED luminoso para visualização otimizada
  • Saída de pulso programável para medição de consumo
  • Faixas de medição de vazão
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Saída de comutação
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Saída analógica
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
  • Display com LED extremamente luminoso para visualização otimizada
  • Compatível e integrável às unidades de tratamento de ar da série MS6
  • Faixas de medição de vazão:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 1,000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • Saída de comutação
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Saída analógica
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Faixa de vazão
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Saída analógica
    • 0 ... 5 V.
 
  • Ampla gama de acessórios para cada tipo de aplicação.
    • conjunto de fixação
    • suporte do sensor
    • clipe
    • elemento de posicionamento