Produtos
Tecnologia de vácuo
Classic
Geradoras de vácuo VAD, VAK
Geradoras de vácuo VADM, VADMI
Geradoras de vácuo VAD-M, VAD-M-I
 

Classic

  Imprimir  
  • Geradora de vácuo com corpo robusto de alumínio para conexão direta de uma ventosa
  • Diâmetro nominal 0,5 ... 2 mm
  • Conexão M5, G1/8, G1/4, G3/8.
 
  • Geração e monitoramento de vácuo compactos em uma única unidade
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 3,0 mm
  • Conexão M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Válvula solenóide, liga/desliga vácuo
  • Válvula solenóide, pulso expulsor
  • Silenciador integrado
  • Filtro integrado com indicador de saturação de impurezas.
 
  • Diâmetro nominal 0,7 ... 2 mm
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Válvula solenoide vácuo liga/desliga
  • Válvula solenoide para expulsor.