Produtos
Sensores
Classic
Sensores de proximidade SMEO-4
Sensores de proximidade SMTO-4
 
Sensores >   

Classic

  Imprimir  
  • Tensão 12 ... 250 V CC, 12 ... 250 V CA
  • Comprimento do cabo 2,5, 5 m
  • Cabo de 2 e 3 fios
  • Conector M8
  • Elétrico
    • com contato Reed
    • sem contato PNP, NPN.
 
  • Tensão 10 … 30 V CC
  • Comprimento do cabo 2,5 m
  • Cabo de 3 fios
  • Elétrico
    • sem contato PNP, NPN.