Produtos
Motion Terminal
Acessórios para Motion Terminal
Sensores de posição SDAP
Módulos de entrada CTMM
 
Motion Terminal >   

Acessórios para Motion Terminal

 
Imprimir  
  • Adequado para Motion Terminal VTEM
  • Saída analógica 4 ... 20 mA
  • Faixa de medição da posição 50, 100, 160 mm
  • Conexão elétrica de 4 pinos, conector macho M8x1
  • Adequado para ranhura em T
 
  • 8 entradas digitais ou 8 entradas analógicas
  • Conexão M8