Produtos
Eixos eletromecânicos
Atuadores giratórios
Unidade de acionamento giratório ERMS
Atuadores giratórios ERMO
Atuador giratório elétrico ERMB
 

Atuadores giratórios

  Imprimir  
Novidade 11/2019
  • Alternativa elétrica para as tarefas mais simples de movimento e posicionamento entre duas posições finais mecânicas.
  • Tamanho 25, 32
  • Torque de pico 2,7 ... 5,6 Nm
  • Ângulo de rotação 90, 180°
 
Programa de produtos padrão
  • Tamanho 12, 16, 25, 32
  • Torque nominal 0,15 ... 5 Nm
  • Ângulo de rotação: sem fim
 
  • Tamanhos 20, 25, 32
  • Torque de acionamento máx. 0.7 ... 8.5 Nm
  • Ângulo de rotação infinito