Produtos
Garras
Garras pneumáticas
Garras paralelas
Garra de 3 pontos
Garras angulares
Garra radial
Unidade rotativa com garra
Adaptive grippers
 
Garras >   

Garras pneumáticas

  Imprimir  
  • Tamanhos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Curso 0 ... 80 mm
  • Força 8 ... 770 N por castanha
  • Garras, cujos dedos executam um movimento linear.
 
  • Tamanho 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Curso 2,5 ... 10 mm por castanha
  • Força 30 ... 864 N por castanha
  • Garras, cujos dedos executam um movimento linear.
 
  • Tamanhos 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Ângulo de abertura 14 ... 18,5°, 30°, 40°, 180°
  • Torque de fixação 11 ... 965 Ncm
  • Garras, cujas castanhas executam um movimento oscilante, independente do ângulo.
 
  • Tamanhos 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Ângulo de abertura 180°
  • Torque de fixação 13 ... 600 Ncm.
 
  • Tamanho: 12, 16, 20
  • Curso: 2.5 ... 7 mm por garra
  • Força: 26 ... 65 N por garra
  • Ângulo de rotação 220°
  • Combinação de atuador semi-giratório e garra.
 
  • Garras pneumáticas para fixação interna segura e sensível.