Produtos
Eixos eletromecânicos
Manipuladores elétricos
Rotary gripper module EHMD
Módulo giratório e de elevação EHMB
 

Manipuladores elétricos

  Imprimir  
New product for 7/2018
  • Size 40
  • Max. driving torque 0.3 Nm
  • Total stroke 10 mm
  • Stroke per gripper jaw 0 ... 5 mm
  • Infinite rotation angle
 
  • Tamanhos 20, 25, 32
  • Torque de acionamento máx. 0.7 ... 6.7 Nm
  • Curso linear 100, 200 mm
  • Ângulo de rotação infinito