Produtos
Sistemas de processamento de imagem
Sistemas de controle SBRD
Cabeças de câmeras SBPB
Sensores de visão SBSC
Sensores de visão SBSI
Sistema de visão compacto inteligente SBOx-M
Sistema de visão compacto inteligente SBOx-Q
Checkbox Compact CHB-C-N
Acessórios
 
 

Sistemas de processamento de imagem

  Imprimir  
Novidade 11/2018
  • A unidade de comando SBRD-Q controla as cabeças de câmeras instaladas.
  • O sistema de câmeras SBRD pode ser usado para as seguintes tarefas:
    • Detecção de posição e posição rotativa
    • Pick and Place
    • Verificação de qualidade
    • Medição
    • Leituras de códigos de barra e códigos Data-Matrix (códigos 1D e 2D)
    • Reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
 
  • Cabeça de câmera remota para sistema de múltiplas câmeras SBRD-Q
  • Resolução
    • 1,3 Megapixel
    • 2 Megapixel
    • 5 Megapixel
  • Sensor de imagem CMOS
    • Monocromático
    • Colorido
 
  • Sensor de visão com montagem em C para lente
  • Leitor de código SBSC-B
    • Leitura de códigos de barra 1D e códigos DataMatrix 2D.
    • Também códigos difíceis de ler, de marcação direta
  • Sensor de objeto SBSC-Q
    • Inspeção de qualidade simples
    • rastreamento de posição de 360°
    • Algoritmos de detecção rápidos, de alto desempenho
  • Sensor de cores SBSC-F
    • Reconhecimento de objetos de alto desempenho com detecção de cor
    • Estabilidade aumentada em comparação com imagem em escala de cinza
    • Detecção de peças luminescentes (e.g. LEDs coloridos)
  • Sensor universal SBSC-U
    • Todas as funções de leitor de código, sensor de objeto e sensor de cores disponíveis
    • Alternativa de baixo custo a sistemas de processamento de imagem convencionais
 
  • Leitor de códigos de barras SBSI-B
    • Leitura de códigos de barras 1D e códigos de matriz 2D.
    • Leitura de códigos marcados diretamente na peça e de difícil leitura
  • Sensor de objetos SBSI-Q
    • Inspeção de qualidade simples
    • Rastreamento da posição em 360°
    • Algoritmos de reconhecimento rápidos e potentes
 
  • Sistemas de visão compacto inteligente para diagnóstico e monitoramento de seqüências de movimentos rápidos.
 
  • Câmeras inteligentes para posicionamento preciso de eixos, identificação de tipos, detecção de posição e inspeção de qualidade em 2-D de peças em movimento e estacionárias.
 
  • Sistemas e componentes para identificação de tipo ótica, posição e inspeção de qualidade de peças pequenas antes de serem fornecidas à linha de montagem e máquinas de produção.
  • Comprimento mín. da peça 1 mm.
  • Diâmetro mín. da peça 0.5 mm
 
  • Iluminação externa
  • Elementos de montagem
  • Lentes