Resultado da procura por: EHM

Resultados: 2
Imprimir
Eixos eletromecânicos > Manipuladores elétricos
  • Tamanho 20, 25, 32
  • Torque de acionamento máx. 0,7 ... 6,7 Nm
  • Curso de trabalho 100, 200 mm
  • Ângulo de rotação sem fim.
 
Eixos eletromecânicos > Manipuladores elétricos
  • Tamanho 40
  • Torque de saída máx. 0,3 Nm
  • Curso completo 10 mm
  • Curco por mordaça 0 ... 5 mm
  • Ângulo de rotação: sem fim