Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: MPA-S

Resultados: 13
Imprimir
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
  • Controle via Interface AS-i
  • 2 até 8 válvulas livremente configuráveis (máx. 8 bobinas eletromagnéticas) com feedback de entrada.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
  • Acionamento via multipolo
  • máx. 24 posições de válvulas/máx.24 bobinas eletromagnéticas
  • Tecnologia de conexão:
    • Sub-D com 25 pinos.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
Programa de produtos padrão
  • Tecnologia proporcional
  • Prático diagnóstico integrado graças à interligação serial
  • com até 8 zonas de tensão
  • Controle via Fieldbus ou bloco de comando
  • máx. 64 posições de válvulas / máx. 128 bobinas eletromagnéticas
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Prático sistema de diagnósticos integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas MPA-S
  • Controle via sistema de instalação CPI (Fieldbus superior ou bloco de comando)
  • máx. 32 posições de válvulas / máx. 32 bobinas eletromagnéticas.
 
Tecnologia de comando > Documentação

 

 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
  • Interface CPI
  • Interface AS-i
  • Sensores de pressão
  • Unidades de alimentação de tensão
  • Outros acessórios
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Dispositivos para módulo distribuidor elétrico
  • Interligação elétrica
  • Módulo elétrico.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Bases de conexão/ réguas de conexão > Conjuntos de válvulas universais
  • Base de conexão
  • Placa cega
  • Placa final
  • Placa de alimentação.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos funcionais > Conjuntos de válvulas universais
  • Válvulas reguladoras de fluxo bidirecional
  • Placas de alimentação vertical
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
Programa de produtos padrão
  • Ampla integração de funções com módulos de tecnologia
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional
 
Válvulas > Válvulas proporcionais
  • Também disponível no terminal de válvulas MPA-S
  • Conexão NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Vazão: 380 ... 7000 l/min.
  • Válvulas reguladoras de pressão proporcional de 3 vias
  • Escolha de 3 configurações de regulagem (rápido, universal, preciso)
  • Opção de display para visualização
 
Válvulas > Válvulas proporcionais
  • Também disponível no terminal de válvulas MPA-S
  • Conexão G1/8, G1/4, G1/2
  • Vazão: 380 ... 7000 l/min.
  • Válvulas reguladoras de pressão proporcional de 3 vias
  • Escolha de 3 configurações de regulagem (rápido, universal, preciso)
  • Opção de display para visualização
 
Automação de processos > Tecnologia de controle e I/O remotos > I/O remotas e periféricos elétricos
  • Modo operacional
    • Stand-alone
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de rede
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Conexões elétricas alternativas
    • M12 (IP65)
    • Régua de fixação (IP54)