Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: VTSA

Resultados: 23
Imprimir
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Programa de produtos padrão
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via multipolo
  • máx. 32 posições de válvulas/máx.32 bobinas eletromagnéticas
  • Tecnologia de conexão:
    • Sub-D com 37 pinos
    • Régua de fixação
    • Conector redondo com 19 pinos
  • Rosca de conexão G.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via Interface AS-i
  • máx. 8 posições de válvulas/máx.8 bobinas eletromagnéticas
  • Rosca de conexão G.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Programa de produtos padrão
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via fieldbus ou bloco de controle
  • Máx. 32 posições de válvulas/máx. 32 bobinas solenoide
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Diagnóstico conveniente, integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva
  • Rosca de conexão: G.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via Interface AS-i
  • máx. 8 posições de válvulas/máx.8 bobinas eletromagnéticas
  • Rosca de conexão NPT.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via fieldbus ou bloco de controle
  • Máx. 32 posições de válvulas/máx. 32 bobinas solenoide
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • Entradas/saídas digitais
    • Entradas/saídas analógicas
    • Parametrização de entradas e saídas
    • Diagnóstico conveniente, integrado
    • Conceitos de manutenção preventiva
  • Rosca de conexão: NPT.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas normalizadas > Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controle via multipolo
  • máx. 32 posições de válvulas/máx.32 bobinas eletromagnéticas
  • Tecnologia de conexão:
    • Sub-D com 37 pinos
    • Régua de fixação
    • Conector redondo com 19 pinos
  • Rosca de conexão NPT.
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via conector multipolo
  • Máx. 32 posições de válvula/máx. 32 bobinas solenoides
  • Tecnologia de conexão:
    • 37 pinos Sub-D
    • Terminal de molas
    • Conector redondo de 19 pinos
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: NPT
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via Rede Asi
  • Máx. 8 posições de válvula/Máx. 8 bobinas solenoides
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: G
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via Rede Asi
  • Máx. 8 posições de válvula/Máx. 8 bobinas solenoides
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: NPT
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
Programa de produtos padrão
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via rede ou CLP
  • Máx. 32 posições de válvula/máx. 32 bobinas solenoides
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • entradas/saídas digitais
    • entradas/saídas analógicas
    • parametrização de entradas e saídas
    • diagnóstico integrado
    • conceitos de manutenção preventiva
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: G
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via rede ou CLP
  • Máx. 32 posições de válvula/máx. 32 bobinas solenoides
  • Máx. 10 módulos elétricos
    • entradas/saídas digitais
    • entradas/saídas analógicas
    • parametrização de entradas e saídas
    • diagnóstico integrado
    • conceitos de manutenção preventiva
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: NPT
 
Terminais de válvulas > Terminais de válvulas universais > Terminais de válvulas VTSA-F
Programa de produtos padrão
  • Interligação elétrica via base de conexão
  • Diversas funções de segurança pneumáticas
  • Combinações de 5 tamanhos de válvula
  • Controlado via conector multipolo
  • Máx. 32 posições de válvula/máx. 32 bobinas solenoides
  • Tecnologia de conexão:
    • 37 pinos Sub-D
    • Terminal de molas
    • Conector redondo de 19 pinos
  • Vazão otimizada
  • Rosca de conexão: G
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Válvulas > Conjuntos de válvulas conforme a norma
  • Conexão G1/8, tamanho ISO 18mm (02); G1/4, tamanho ISO 26mm (01), tamanho ISO 42mm (1), tamanho ISO 52mm (2)
  • Vazão 500 ... 2900 l/min
  • Tensão 24 V CC, 110 V CA
  • Válvula sub-base
    • Acionamento elétrico, servopilotada
  • Blocos manifold
  • Placas intermediárias do regulador de pressão.
  • Placas reguladoras de fluxo
  • Placas de bloqueio vertical
  • Placas de alimentação vertical
  • Placas de conexão angular
  • Bases de conexão individual.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Bases de conexão/ réguas de conexão > Conjuntos de válvulas conforme a norma
  • Base de conexão
  • Placa final
  • Bloco manifold
  • Placa cega.
 
Tecnologia de comando > Documentação

 

 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos funcionais > Conjuntos de válvulas conforme a norma
  • Placa reguladora de fluxo
  • Placa reguladora
  • Placa de bloqueio de pressão
  • Placa de alimentação.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos funcionais > Conjuntos de válvulas conforme a norma
  • Placa reguladora de fluxo
  • Placa reguladora
  • Placa de bloqueio de pressão
  • Placa de alimentação.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Dispositivos para módulo distribuidor elétrico
  • Interface elétrica
  • Nós multipolo
  • Módulo AS-i.
 
Terminais de válvulas > Acessórios para terminais de válvulas > Elementos funcionais > Conjuntos de válvulas conforme a norma
  • Placa de alimentação
  • Válvula de alimentação progressiva.
 
Tecnologia de comando > Periféricos elétricos
Programa de produtos padrão
  • Ampla integração de funções com módulos de tecnologia
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional