Resultado da procura por: cmmo-st

Resultados: 2
Imprimir
Motores e drivers > Driver > Driver para motores de passo
Programa de produtos padrão
  • Design compacto
  • Tensão 24 V CC
  • Corrente nominal 5 A
  • Micro-passos, 12 800 passos/U
  • Driver para motores de passo com malha aberta ou fechada
 
Tecnologia de comando > Unidades de indicação e controle
  • Simulação de sinais de entrada/saída durante o comissionamento
  • Funcionalidade total da interface I/O do controlador de motor disponível
  • Adequado para o comissionamento do controlador de motor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST