Resultado da procura por: cmms-st

Resultados: 5
Imprimir
Motores e drivers > Driver > Driver para motores de passo
  • Tensão 24, 48 V CC
  • Corrente nominal 8 A
  • Máx. frequência de passo 4 kHz.
 
Sistema elétrico de conexão > Conectores
Programa de produtos padrão
  • Conector para
    • Controlador de motor e controlador multieixo
    • Controlador FEC
    • Conexão de bus CAN-Bus e PROFIBUS
    • Controladores de motor CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Sistema elétrico de conexão > Cabo chato > Cabos para controladores
Programa de produtos padrão
Novo 11/2019: novas variantes
  • Conexão entre interface de sensores CASM e encoder de deslocamento
  • Cabo próprio para controlador de motor CMMS-ST e CMMP-AS
  • Comprimento do cabo 0,3 ... 10 m.
 
Tecnologia de comando > Unidades de indicação e controle
  • Simulação de sinais de entrada/saída durante o comissionamento
  • Funcionalidade total da interface I/O do controlador de motor disponível
  • Adequado para o comissionamento do controlador de motor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Sistema elétrico de conexão > Conectores > Conector para controladores
Programa de produtos padrão
  • Conjunto de conectores para controlador de motor CMMP-AS,CMMS-ST
  • Composto de:
    • conector para alimentação de tensão
    • conector para conexão do motor.