Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: dgsl

Resultados: 5
Imprimir
Atuadores pneumáticos > Atuadores com guia > Miniguias
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diâmetros 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Curso 10 ... 200 mm
  • Força 17 ... 483 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/regulável
  • Guia para alojamento de esferas.
 
Atuadores pneumáticos > Atuadores com guia > Miniguias
  • Tamanho 10 ... 25
  • Curso 10 ... 200 mm
  • Força 68 ... 483 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável
  • guia de esferas recirculantes.
 
Atuadores pneumáticos > Peças anexas de cilindro/acessórios para atuadores > Acessórios específicos para atuadores
  • Para proteger a guia de poeira e corpos estranhos.
 
Atuadores pneumáticos > Peças anexas de cilindro/acessórios para atuadores > Acessórios específicos para atuadores
  • Módulos de posição intermediária
 
Soluções prontas para serem instaladas
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI