Resultado da procura por: egc

Resultados: 6
Imprimir
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 70, 80, 120, 185
  • Curso 50 ... 3000 mm
  • Força 300 ... 3000 N.
 
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 50, 70, 80, 120, 185
  • Curso 50 ... 8500 mm
  • Força 50 ... 2500 N.
 
Eixos eletromecânicos > Acessórios para eixos eletromecânicos > Guias lineares
  • Tamanho 70, 80, 120, 185
  • Curso 50 ... 8500 mm
  • Guia com esferas recirculantes.
 
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
  • Para cargas transversais máximas de até 900 Nm
  • Tamanhos 125, 160, 220
  • Curso 50 .. 2400 mm
  • Força 300 ... 1300 N.
 
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
  • Para cargas transversais máximas de até 900 Nm
  • Tamanhos 125, 160, 220
  • Curso 50 .. 5000 mm
  • Força 450 ... 1800 N.
 
Eixos eletromecânicos > Acessórios para eixos eletromecânicos > Elementos de fixação
Programa de produtos padrão
  • Conjunto de parafusos para atuador eletromecânico EGC
  • Rosca: M5, M6, M8