Resultado da procura por: esbf

Resultados: 3
Imprimir
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
Programa de produtos padrão
  • Forças de avanço de até 17 kN
  • Tamanhos 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Curso 30 ... 1500 mm
  • Força: 600 ... 17000 N
  • O motor pode ser montado utilizando-se o conjunto axial ou conjunto paralelo
  • Atuador linear com esferas recirculantes em Clean Design
 
Eixos eletromecânicos > Acessórios para eixos eletromecânicos > Guias lineares
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Torque 10 ... 550 mm
  • Para proteção antigiro dos cilindros elétricos ESBF e EPCO contra torção em cargas com alto torque
  • Guia com esferas recirculantes
 
Eixos eletromecânicos > Acessórios para eixos eletromecânicos
  • Conjunto de vedações para atuadores elétricos ESBF.