Resultado da procura por: mse6

Resultados: 4
Imprimir
Tratamento do ar comprimido > Unidades combinadas > Série MS
Novidade 7/2019
  • Módulo de eficiência energética como expansão do novo MSE6-C2M ou um terminal CPX
    • econômico sem nós de rede
    • Detecção de vazamento
    • Medição de pressão
    • Medição de vazão
 
Tratamento do ar comprimido > Unidades combinadas > Série MS
  • Unidade de tratamento de ar inteligente para a operação de sistemas pneumáticos com eficiência energética
  • Conexão G1/2
  • Vazão 4500 l/min
  • Teste de estanqueidade de pressão
  • Detecção da pressão
  • Detecção da vazão
  • Detecção do consumo
  • Conexão Fieldbus
 
Tratamento do ar comprimido > Unidades combinadas > Série MS
Novidade 7/2019
  • Unidade de manutenção inteligente para a operação com eficiência energética de sistemas pneumáticos
  • Combinação de válvula reguladora de pressão, válvula de abertura e fechamento, sensores e comunicação Fieldbus
    • Pressão de saída controlada
    • Detecção da parada do sistema devido à medição de vazão
    • Regulagem de pressão por stand-by
    • Detecção de vazamentos
    • Aumento de pressão controlado ajustável (Soft-Start)
  • Ampliável com sistema CPX
 
Software
Novidade 7/2019
  • Dashboards para
    • Módulo de eficiência de energia MSE6-E2M
    • Terminal de válvulas MPA/CPX