Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: soeg

Resultados: 3
Imprimir
Sensores > Sensores ópticos
  • Rosca M 12x1, M 18x1
  • Formato retangular 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 0… 20000 mm
  • Sensor de reflexão difusa
  • PNP
  • NPN
  • Conexão por cabo
  • Conector.
 
Sensores > Sensores ópticos
  • Rosca M 18x1
  • Formato retangular 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 0 …20000 mm
  • Barreira de luz
  • PNP
  • NPN
  • Conexão por cabo
  • Conector.
 
Sensores > Sensores ópticos
  • Versão retangular 20x32 mm, 30x30 mm
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Conexão por cabo
  • Conector.