Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Tecnologia de comando e softwares
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultado da procura por: vuvs

Resultados: 4
Imprimir
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais universais
Programa de produtos padrão
  • Série de válvulas robustas, fáceis de operar
  • Conexão G1/8, G1/4
  • Vazão 500 l/min
  • Faixa de pressão 1.5 ... 8 bar
  • Faixa de temperatura -5 ... +50°C
  • Tensão 24 V DC
  • Válvula in-line
  • Acionamento elétrico, servopilotada
  • Retorno por mola pneumática e mecânica
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais universais
Programa de produtos padrão
  • Série de válvulas robustas, fáceis de operar
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
 
Válvulas > Acessórios para válvulas > Bases manifold
Programa de produtos padrão

 

 
Válvulas > Acessórios para válvulas > Placas cegas
Programa de produtos padrão