Decentralised/modular control

Resultados: 1
Imprimir
Tecnologia de comando > Controladores eletrônicos
  • Controlador compacto com processador de 400 MHz
  • Software de programação CoDeSys fornecido pela Festo
  • 12 entradas digitais
  • 8 saídas digitais
  • 2 contadores rápidos até 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, mestre CANopen, Ethernet 10/100Mbps e IO-Link, RS232, RS485/422 opcionais