|
Automação de processos
>
Válvulas de comando
|
|
|
- Todas as bobinas solenoides podem ser utilizadas em um tubo do induzido
- Conexão: G¼, NPT¼
- Vazão: 900 ... 1000 l/min
- Tensão: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
- Esquema de conexões NAMUR conforme VDE/VDI 3845
- Acionamento por solenoide, pilotado
- Retorno por mola mecânica
- Diversos sistemas solenoide Ex, IEC Ex, FM EX
- Passível de conversão de função 5/2 vias para 3/2 vias
|
|
|
|
|
Automação de processos
>
Válvulas de comando
|
|
|
- Comutação interna / externa do servopiloto através da válvula alternadora integrada
- Função da válvula 3/2 vias, 5/2 vias simples e duplo solenoide
- Conexão G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 e Namur
- Tensão 24, 110, 230 V CC, CU
- Proteção contra explosão EX me e EX ia, ATEX
- Robusta e com superfície revestida com esmalte com proteção anticorrosiva
|
|
|
|
|
Automação de processos
>
Válvulas de comando
|
|
|
- Conexão: G¼, G¼, NPT¼ e Namur
- Tensão: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
- Proteção contra explosão: EX me e EX d, ATEX
- Robusta e resistente à corrosão graças à superfície revestida com ematal
- SIL Certificado para aplicações ESD.
|
|
|
|
|
Automação de processos
|
|
|
- Indicadores de posição final digitais e analógicos com indicadores ópticos para atuadores rotativos para uso em ambientes padrão e em atmosferas explosivas.
|
|
|
|
|
Automação de processos
>
Posicionadores
|
|
|
- Posicionador para atuadores giratórios de dupla ação para controlar válvulas de fechamento ou válvulas de esfera em na automação de processos
|
|
|
|
|
Automação de processos
>
Atuadores
|
|
|
- Atuadores lineares pneumáticos para abertura/fechamento e aplicações de controle com posicionador integrado. Adequados para válvulas de processo lineares como válvulas guilhotina, comportas e válvulas tipo mangote.
|
|
|
|
|
Automação de processos
>
Atuadores
|
|
|
- Atuadores rotativos pneumáticos conforme princípio de cremalheira e pinhão ou Scotch-Yoke de alumínio ou aço inoxidável, para automação de válvulas borboleta e válvulas de esfera.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Automação de processos
>
Terminais de válvulas
>
Terminais de válvulas universais
|
|
|
- Vazão 360 ... 700 l/min
- Largura 10, 20 mm
- Flexibilidade: alimentação de ar flexível, zonas de pressão variáveis, alimentação adicional em qualquer posição
- Acionamento das válvulas em série - até 64 posições de válvulas ou 128 bobinas
- Aberto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
- Faixa de pressão -0,9 ... 10 bar
- Tipo de proteção IP65
- I/Os elétricas, interfaces CPI, AS-i e conexões de Fieldbus através do terminal modular elétrico CPX.
|
|
|
|
|
Automação de processos
>
Terminais de válvulas
>
Terminais de válvulas universais
|
|
|
- Vazão 160 ... 870 l/min
- Largura 10, 14 e 20 mm
- Conector para tubos de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
- Conexão com nó de rede CTEU
- Tipo de proteção IP65, IP67
- Funções da válvula 5/2 vias, 5/3 vias, 2x3/2 vias, 2x2/2 vias, e funções especiais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Automação de processos
>
Tecnologia de conexão pneumática
|
|
|
- Conector para tubulação (conexão roscada) e elementos conectores com conexões rápidas ou conexões com espigão para a tubulação.
- São formatos típicos para conexões rápidas e engates rápidas:
- reto, em L, em T em X, em Y
- Também estão inclusos acessórios especiais, como tampões.
|
|
|
|