|
|
|
|
|
Terminais de válvulas
>
Terminais de válvulas universais
|
|
|
- Base de conexão na tecnologia de polímero
- Estrangulador fixo à prova de manipulação
- Combinação de 3 tamanhos de válvulas, com ampliação passo a passo
- Vazão 160 ... 870 l/min
- Largura 10, 14 e 20 mm
- Conector para tubos de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
- Conexão com nó de rede CTEU
- Tipo de proteção IP65, IP67
- Funções da válvula 5/2 vias, 5/3 vias, 2x3/2 vias, 2x2/2 vias, e funções especiais
|
|
|
|
|
Terminais de válvulas
>
Terminais de válvulas universais
|
|
|
- Vazão 360 ... 700 l/min
- Largura 10, 20 mm
- Flexibilidade: alimentação de ar flexível, zonas de pressão variáveis, alimentação adicional em qualquer posição
- Acionamento das válvulas em série - até 64 posições de válvulas ou 128 bobinas
- Aberto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
- Faixa de pressão -0,9 ... 10 bar
- Tipo de proteção IP65
- I/Os elétricas, interfaces CPI, AS-i e conexões de Fieldbus através do terminal modular elétrico CPX.
|
|
|
|
|
|