|
Válvulas
>
Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático
>
Válvulas direcionais normalizadas
|
|
|
- Todas as bobinas solenoides podem ser utilizadas em um tubo do induzido
- Conexão: G¼, NPT¼
- Vazão: 900 ... 1000 l/min
- Tensão: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
- Esquema de conexões NAMUR conforme VDE/VDI 3845
- Acionamento por solenoide, pilotado
- Retorno por mola mecânica
- Diversos sistemas solenoide Ex, IEC Ex, FM EX
- Passível de conversão de função 5/2 vias para 3/2 vias
|
|
|
|