Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultados: 10
Imprimir
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 70, 80, 120, 185
  • Curso 50 ... 3000 mm
  • Força 300 ... 3000 N.
 
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 50, 70, 80, 120, 185
  • Curso 50 ... 8500 mm
  • Força 50 ... 2500 N.
 
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
  • Tamanhos 35, 45, 55, 75
  • Comprimento de curso 50 ... 300 mm
 
Eixos eletromecânicos > Atuadores lineares e guias
  • Tamanhos 15, 20, 26, 33, 46
  • Comprimento de curso 25 ... 840 mm
  • Força 19 ... 392 N
  • Guia de esferas recirculantes e fuso com esferas recirculantes
 
Eixos eletromecânicos > Atuadores giratórios
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 12, 16, 25, 32
  • Torque de acionamento máx. 0.15 ... 5 Nm
  • Ângulo de rotação infinito.
 
Motores e drivers > Servomotores
  • Tamanho 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Torque 1 ... 120 Nm
  • Tensão 360 ... 565 V CC
  • Corrente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cabo otimizado do motor
  • Flange otimizado do motor.
 
Motores e drivers > Motores de passo
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 28, 42, 57, 87
  • Torque de retenção 0,09 ... 8,6 Nm
  • Tensão 24 ... 72 V CC
  • Corrente nominal 1,4 ... 9,5 A
  • Cabo de motor apropriado
  • Flange do motor apropriado.
 
Motores e drivers > Driver > Driver para motores de passo
Programa de produtos padrão
  • Design compacto
  • Tensão 24 V CC
  • Corrente nominal 5 A
  • Micro-passos, 12 800 passos/U
  • Driver para motores de passo com malha aberta ou fechada
 
Control technology > Controladores eletrônicos
  • Controlador compacto com processador de 400 MHz
  • Software de programação CoDeSys fornecido pela Festo
  • 12 entradas digitais
  • 8 saídas digitais
  • 2 contadores rápidos até 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, mestre CANopen, Ethernet 10/100Mbps e IO-Link, RS232, RS485/422 opcionais
 
Terminais de válvulas > Periféricos elétricos
Programa de produtos padrão
  • Ampla integração de funções com módulos de tecnologia
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional