Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultados: 7
Imprimir
Tratamento do ar comprimido > Classic
  • Tamanhos MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conexão M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Máx. histerese de pressão 0,2 ... 0,5 bar
  • Vazão 120 ... 12500 l/min
  • Manômetro
    • Com manômetro
    • Sem manômetro.
 
Tratamento do ar comprimido > Classic
  • Tamanhos MINI, MIDI
  • Base de conexão
  • Pressão 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Máx. histerese de pressão 0,2 bar
  • Vazão 1600 ... 3800 l/min
  • Manômetro
    • Sem manômetro.
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais para aplicações específicas
  • Válvula de comutação rápida para altas vazões
  • Conexão M7; QS4
  • Vazão 100 l/min
  • Tensão 24 V CC
  • Válvula semi in-line
  • Válvula sub-base
  • Acionamento elétrico, acionamento direto
  • Base de conexão
  • Bloco manifold.
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais para aplicações específicas
  • Vida útil > 2 bilhões de ciclos de comutação
  • Frequência de comutação até 1000 Hz
  • Ótima capacidade de reprodução
  • Uso: separação rápida com função de jato de ar
  • Válvulas direcionais de 2/2 vias
  • Vazão 50 ... 100 l/min
  • Bases de conexão
 
Válvulas > Válvulas direcionais com acionamento elétrico e pneumático > Válvulas direcionais universais
Programa de produtos padrão
  • Da série VG
  • Conexão M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector rápido 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Vazão 90 ... 1380 l/min
  • Faixa de pressão -0.9 ... 10 bar
  • Faixa de temperatura −5 ... +60°C
  • Tensão 5, 12 24 V DC
  • Válvulas in-line, válvulas semi in-line, válvulas sub-base
  • Acionamento elétrico, servopilotada
  • Retorno por mola pneumática e mecânica
 
Tecnologia de vácuo > Geradoras de vácuo
  • Manutenção preventiva
  • Geração e monitoramento de vácuo compactos em uma única unidade com display
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
  • Conexão
    • Conexão rápida QS6, QS8
  • Válvula solenoide vácuo liga/desliga
  • Válvula solenoide para pulso ejetor
  • Vacuostato integrado.
 
Tecnologia de vácuo > Geradoras de vácuo
Programa de produtos padrão
  • Geradora de vácuo compacta para geração de vácuo descentralizada e isenta de manutenção
  • Diâmetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexão
    • Conexão rápida QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Espigão 4, 6 mm
  • Padrão
    • Conexão de ar comprimido e de vácuo deslocada em 90°
  • Em linha
    • Conexão de ar comprimido e de vácuo em linha
  • Pulso ejetor de acionamento pneumático.