Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultados: 11
Imprimir
Sistemas de processamento de imagem
  • Leitor de códigos de barras SBSI-B
    • Leitura de códigos de barras 1D e códigos de matriz 2D.
    • Leitura de códigos marcados diretamente na peça e de difícil leitura
  • Sensor de objetos SBSI-Q
    • Inspeção de qualidade simples
    • Rastreamento da posição em 360°
    • Algoritmos de reconhecimento rápidos e potentes
 
Sistemas de processamento de imagem
  • Câmeras inteligentes para posicionamento preciso de eixos, identificação de tipos, detecção de posição e inspeção de qualidade em 2-D de peças em movimento e estacionárias.
 
Sensores > Sensores de pressão e sensores de vácuo
  • LCD luminoso com visualização otimizada
  • Proteção IP67
  • Sensor de pressão
  • Sensor de vácuo
  • Medição de pressão diferencial
  • Operação otimizada
  • Ponto de comutação ajustável
  • Conexão pneumática G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Sensores > Sensores de pressão e sensores de vácuo
  • Compacto: montagem em parede com 8 clipes para montagem manifold
  • Faixas de medição de pressão 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Pressão relativa
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Saída elétrica 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Conexão pneumática QS-3, QS-4 e conexão rápida QS-4, QS-6
 
Sensores > Sensores de fluxo
  • Um conceito de instalação com tempos de montagem e desmontagem curtos, fácil de implementar em todas as situações de instalação. A cor vermelha muda no display como função do estado de comutação.
  • Faixas de medição de vazão
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Saída de comutação: 2x NPN ou 2x PNP ou IO-Link, selecionável
  • Saída analógica
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
Sensores > Sensores de fluxo
  • Display giratório com LED luminoso para visualização otimizada
  • Saída de pulso programável para medição de consumo
  • Faixas de medição de vazão
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Saída de comutação
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Saída analógica
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Sensores > Sensores de fluxo
  • Faixa de vazão
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Saída analógica
    • 0 ... 5 V.
 
Sensores > Sensores ópticos
  • Rosca M 12x1, M 18x1
  • Formato retangular 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 0… 20000 mm
  • Sensor de reflexão difusa
  • PNP
  • NPN
  • Conexão por cabo
  • Conector.
 
Sensores > Sensores ópticos
  • Versão retangular 50x50 mm
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 12 ... 32 mm
  • Sensor de cores
  • PNP
  • Conector.
 
Sensores > Sensores ópticos
  • Freqüências de comutação de até 4000 Hz
  • Abertura do garfo 30 ... 120 mm
  • Diâmetro mínimo do objeto a ser detectado 0,5 mm
  • Corpo robusto de metal.
 
Sensores > Sensores ópticos
  • Rosca M4, M6
  • Tensão 10 ... 30 V CC
  • Alcance 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Conexão por cabo
  • Conector.