Produtos
Atuadores pneumáticos
Sistemas de posicionamento servopneumático
Eixos eletromecânicos
Motores e drivers
Garras
Sistemas de manipulação
Tecnologia de vácuo
Válvulas
Terminais de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de processamento de imagem
Tratamento do ar comprimido
Tecnologia de conexão pneumática
Sistema elétrico de conexão
Control technology
Software
Outros equipamentos pneumáticos
Automação de processos
Soluções prontas para serem instaladas
Sistemas específicos de função
 
 

Resultados: 3
Imprimir
Sensores > Sensores de pressão e sensores de vácuo
  • LCD luminoso com visualização otimizada
  • Proteção IP67
  • Sensor de pressão
  • Sensor de vácuo
  • Medição de pressão diferencial
  • Operação otimizada
  • Ponto de comutação ajustável
  • Conexão pneumática G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Sensores > Sensores de fluxo
  • Display giratório com LED luminoso para visualização otimizada
  • Saída de pulso programável para medição de consumo
  • Faixas de medição de vazão
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Saída de comutação
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Saída analógica
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Sensores > Sensores de fluxo
  • Faixa de vazão
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Saída analógica
    • 0 ... 5 V.