Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Rezultate: 211
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru compact conform ISO 21287
Program de baza
  • Mai multe variante decat in standard
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 51 … 7 363 N
  • Dubla actiune
  • Amortizare fixa/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua canale de senzori
  • Numeroase variante
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru rotund conform ISO 6432
Program de baza
  • Amortizare la pozitia de capat cu auto reglare
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 19 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
  • Flansa montare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru rotund
Program de baza
  • Amortizare la pozitia de capat cu auto reglare
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 19 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
  • Flansa montare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru compact, cursa scurta si plat
Program de baza
  • Diametrul 6, 10 mm
  • Lungimea cursei 5, 10 mm
  • Forta 9,4 ... 47 N
  • Cu dubla actiune
  • Fara amortizare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru compact, cursa scurta si plat
Program de baza
  • Mai multe variante decat in standard
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 51 … 7 363 N
  • Dubla actiune
  • Amortizare fixa/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru compact, cursa scurta si plat
Program de baza
  • Optimizat in spatiu si inaltime
  • Diametru 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 2,5 … 25 mm
  • Forta 4,9 … 4712 N
  • Dubla actiune, simpla actiune, cu impingere
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
  • Optional fara filet
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru cu unitate de prindere
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua slot-uri pentru senzori
  • Diametre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 10 ... 2000 mm
  • Forta: 483 ... 7363 N
  • Dubla actiune
  • Detectarea pozitiei
  • Amortizare fixa/ajustabila/ auto-ajustabila
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru cu unitate de prindere
Program de baza
  • Diametru: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru: 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa: 1 ... 500 mm
  • Forta: 19 ... 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila
 
Actionari pneumatice > Cilindri fara tija > Cuplaj mecanic
Program de baza
  • Interschimbabil 1:1 cu axa liniara DGP
  • Design compact
  • Fara ghidaj extern, pentru functii simple de actionare
  • Diametru: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Cursa: 1 … 8500 mm
  • Forta: 153 … 3016 N
  • inel magnetic
 
Actionari pneumatice > Cilindri fara tija > Cuplaj mecanic
Program de baza
  • Variante ghidaj
    • Standard
    • Ghidaj alunecare
    • Ghidaj cu bile cu recirculare
  • Diametru 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 8500 mm
  • Forta 30 … 1870 N
  • inel magnetic
  • Optiuni diverse de amortizare
 
Actionari pneumatice > Actuator oscilant > Actionari oscilante cu aripa batanta
Program de baza
  • Mai usor fata de alte actionari oscilante
  • Carcasa protejaza contra stropirii cu apa si a prafului.
  • Dimensiune 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Cuplu 0.15 ... 20 Nm
  • Unghi de oscilatie 90, 180, 270°
  • Detectare pozitie
  • Elemente de amortizare elastice fixate in ambele parti
 
Actionari pneumatice > Actuator oscilant > Actionari oscilante cu pinion si cremaliera
Program de baza
  • Stabilitate marita chiar si la gabarit mai redus
  • Produs pentru tehnica manipularii si a montajului
  • Marimi: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Momentt 0,2 ... 112 Nm
  • Unghi oscilant 0 ... 180°
  • inel magnetic
  • Amortizare: elastica (P), amortizor hidraulic
  • Arbore cu flansa
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
Program de baza
  • Dimensiunea 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Lungime cursa 10 ... 200 mm
  • Forta 25 ... 589 N
  • Inel magnetic pentru sesizarea pozitiei
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu bile recirculate, caseta ghidaj cu bile (pentru dimensiunile 20, 25)
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
Program de baza
  • Diametru 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lungime cursa 10 ... 400 mm
  • Forta 13 ... 4712 N
  • Prevazut cu inel magnetic
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu alunecare
  • Ghidaj cu bile recirculate
  • Variante disponibile.
 
Actionari pneumatice > Actuatoare pentru automatizarile de proces > Actionare oscilanata pentru automatizarile de proces
Program de baza
  • Cu unitate pinion-cremaliera
  • Marime: 10 ... 2300
  • Moment: 10 ... 2300 Nm
  • Unghi de oscilatie: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Oglinda de conectare flansa conform ISO 5211
  • Conexiune NAMUR pentru ventile/cutii de senzori conform to VDI/VDE 3845
 
Actionari pneumatice > Amortizor de soc
Program de baza
  • Cursa 1,7 ... 5 mm
  • Energie maxima absorbita per cursa 0,005 ... 0,25 J
  • Inele/placi de amortizare flexibile
  • Cu oprire fixa metalica la ambele capete.
 
Actionari pneumatice > Amortizor de soc
Program de baza
  • Cursa 2 ... 10 mm
  • Amortizare externa pentru mini-sania DGST
 
Actionari pneumatice > Piese de fixare cilindru si accesorii > Element de fixare pentu actionari
Program de baza
  • Kit montaj.
 
Actionari pneumatice > Piese de fixare cilindru si accesorii > Element de fixare pentu actionari
Program de baza
  • Fixare cu talpi pentru diferite actionari.