Produse
Actionari pneumatice
Cilindri cu tija
Cilindri fara tija
Actuator oscilant
Cilindri tandem, de mare forta si cu mai multe pozitii
Actionari cu ghidare
Cilindru opritor si separator
Cilindru de prindere
Actionari cu burduf si membrana
Mese circulare cu indexare
Actuatoare pentru automatizarile de proces
Amortizor de soc
Classic
Piese de fixare cilindru si accesorii
 
 

Produse noi: Actionari pneumatice

Rezultate: 2
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru cu unitate de prindere
Produs nou 4/2020
  • Diametru 40, 63, 100 mm
  • Cursa 10… 2000 mm
  • Forta 754 … 4712 N
  • Dubla actiune
  • Inel magnetic
  • Amortizare reglabila
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru cu unitate de prindere
Produs nou 4/2020
  • Diametru 160 mm
  • Cursa 10 …. 2000 mm
  • Forta 12064 N
  • Dubla actiune
  • Inel magnetic
  • Amortizare reglabila