Produse
Automatizari de proces
Control si interfete I/O
Insule de ventile
Ventile pilot
Cutii cu senzori
Pozitioneri
Actionari liniare
Actuator rotativ
ventile cu bila si unitati cu ventile cu bila
Ventile cu scaun inclinat
Robineti fluture
Ventile pentru alte medii, cu actionare electrica
Ventile actionate pneumatic
Prepararea aerului comprimat
Sisteme de racordare pneumatica
 
 

Produse noi: Automatizari de proces

Rezultate: 4
Tipareste
Automatizari de proces > Ventile actionate pneumatic
Program de baza
Nou 4/2019: versiuni suplimentare
  • Conectare 1/4", 1/2", clema
  • Filet G sau NPT
  • Domeniul de presiune 0 ... 6 bar
  • Actionare pneumatica
  • Ventil pinch 2/2
  • Carcasa din Aluminiu + Inox (Clean Design)
  • Material etansare EPDM, NBR, silicon
  • Pentru controlul fluidelor/pudra, solide, si amestecuri de materiale
 
Automatizari de proces > Prepararea aerului comprimat > Unitati filtru-regulator > Unitati individuale
Noutati 11/2018
  • Carcasa robusta pentru cerinte speciale in automatizarea industriei de proces
  • Potrivit pentru utilizarea la exterior si la temperaturi ambientale de pana la –60°C
  • Rezistent la radiatiile UV si la medii corozive
  • Conexiune G1/4, G1/4, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Presiune 0,5 ... 7 bar; 0,5 ... 12 bar
  • Debit aer 1920 ... 4115 l/min
  • Manometru
    • Fara manometru
    • Manometrul poate fi comandat ca accesoriu
  • Finete de filtrare 40µm, 5µm
  • Purjare
    • Manuala
 
Automatizari de proces > Actuator rotativ
Program de baza
Nou 7/2018: Alte versiuni
  • Cu unitate pinion-cremaliera
  • Marime: 10 ... 2300
  • Moment: 10 ... 2300 Nm
  • Unghi de oscilatie: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Oglinda de conectare flansa conform ISO 5211
  • Conexiune NAMUR pentru ventile/cutii de senzori conform to VDI/VDE 3845
 
Automatizari de proces > ventile cu bila si unitati cu ventile cu bila
Nou 7/2018: Cu actuator DFPD
  • Port Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Debit 5,9 ... 243 m³/h sau 98 ... 4050 l/min
  • Filet pe teava conform EN 10226-1
  • 2 cai si 3 cai in constructie de tip L si T