Produse
Actionari pneumatice
Cilindri cu tija
Cilindru standard
Cilindru compact conform ISO 21287
Cilindru standard ISO 15552
Cilindru rotund conform ISO 6432
 

Cilindru standard

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lungime cursa 1 ... 500 mm
  • Forta 51 ... 7 363 N
  • Dubla actiune, simpla actiune, impingere/tragere.
 
Program de baza
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Lungime cursa 1 ... 2000 mm
  • Forta 415 ... 48250 N
  • Dubla actiune.
 
Program de baza
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Lungime cursa 1 ... 500 mm
  • Forta 19 ... 295 N
  • Dubla actiune, simpla actiune, prin impingere.