Produse
Actionari pneumatice
Cilindri cu tija
Cilindru compact, cursa scurta si plat
Cilindru compact AND-S
Cilindru compact AEN-S
Cilindri compacti DPDM
Cilindru compact ADN
Cilindru cu cursa scurta ADVC, AEVC
Cilindru compact AEN
Cilindru compact ADNGF, metric
Cilindru compact ADN-EL
Cilindru compact CDC
Cilindru plat DZF, metric
Cilindru plat DZH, metric
Cilindru plat EZH
 

Cilindru compact, cursa scurta si plat

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Diametrul 6, 10 mm
  • Lungimea cursei 5, 10 mm
  • Forta 9,4 ... 47 N
  • Cu dubla actiune
  • Fara amortizare
 
Program de baza
  • Diametrul 6, 10 mm
  • Lungimea cursei 5, 10 mm
  • Forta 9,4 ... 47 N
  • Cu simpla actiune
  • Fara amortizare
 
  • Simplu de montat datorită gamei de interfete de montare
  • Diametre 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lungime de cursa 5 ... 50 mm
  • Forte 9 ... 483 N
  • Dubla actiune, simpla actiune
  • Sesizarea pozitiei
  • Amortizare fixa
 
Program de baza
  • Mai multe variante decat in standard
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 51 … 7 363 N
  • Dubla actiune
  • Amortizare fixa/cu autoreglare
 
Program de baza
  • Optimizat in spatiu si inaltime
  • Diametru 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 2,5 … 25 mm
  • Forta 4,9 … 4712 N
  • Dubla actiune, simpla actiune, cu impingere
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
  • Optional fara filet
 
  • Simpla actiune, cu impingere/cu tragere
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 1 … 25 mm
  • Forta 59 … 4 510 N
  • Simpla actiune, cu impingere/cu tragere
  • Amortizare fixa
 
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 1 … 400 mm
  • Forta 68 … 4712 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa /auto-reglabila
 
  • Blocare la pozitia de capat: in fata, in spate sau la ambele capete
  • Diametru 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 10 … 500 mm
  • Forta 188 … 4 712 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
 
  • Clean design:
  • Usor de curatat,
  • protectie sporita la coroziune
  • Diametru 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 141 … 3016 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
 
  • Design extrem de aplatizat.
  • Asamblare compacta la montajul in bloc.
  • Diametru: 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa: 1 … 320 mm
  • Forta: 68 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • Tija piston fara rotatie
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
 
  • Asamblare compacta la montajul in bloc.
  • Diametru: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa: 1 … 1000 mm
  • Forta: 104 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • Tija piston fara rotatie
  • inel magnetic
  • Amortizare reglabila
 
  • Design extrem de aplatizat.
  • Asamblare compacta la montajul in bloc.
  • Diametru 1,5, 2,5, 5, 10 mm
  • Lungime cursa 10 ... 50 mm
  • Forta 3 ... 205 N
  • Simpla actiune, cu impingere
  • Cu protectie impotriva rotirii
  • inel magnetic.