Produse
Actionari pneumatice
Cilindri fara tija
Cuplaj mecanic
Cuplaj magnetic
 

Cilindri fara tija

  Tipareste  
Program de baza
  • Diametru 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Lungime cursa 1 ... 8500 mm
  • Forta 30 ... 3016 N
  • Variante de ghidare
    • De baza
    • Ghidare cu alunecare
    • Ghidare cu bile cu recirculare.
    • Ghidare pentru conditii grele.
 
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Cursa 10 ... 4000 mm
  • Forta 68 ... 754 N
  • Varianta ghidaj
    • Cu bile cu recirculare.