Produse
Actionari pneumatice
Actuator oscilant
Actionari oscilante cu pinion si cremaliera
Actuator rotativ DRRD
 

Actionari oscilante cu pinion si cremaliera

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Stabilitate marita chiar si la gabarit mai redus
  • Produs pentru tehnica manipularii si a montajului
  • Marimi: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Momentt 0,2 ... 112 Nm
  • Unghi oscilant 0 ... 180°
  • inel magnetic
  • Amortizare: elastica (P), amortizor hidraulic
  • Arbore cu flansa