Produse
Actionari pneumatice
Actuatoare pentru automatizarile de proces
Axa liniara pentru automatizarile de proces
Actionare liniara cu encoder DFPI
Actionari liniare Copac DLP
 

Axa liniara pentru automatizarile de proces

  Tipareste  
  • Diametru: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Lungimea cursei 40 ... 990 mm
  • Forta 4712 ... 48255 N
  • Codificator integrat de deplasare
  • O alegere a pozitionerului integrat si modul ventil
  • Piston cu filet exterior
  • Bazat pe ISO 3358 sau ISO 15552
 
  • Diametru: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Lungimea cursei 40 ... 600 mm
  • Forta 2800 ... 48000 N
  • Posibilitate de montare senzor de pozitie
  • Canal de aer integrat
  • Piston cu filet exterior
  • Oglinda de conectare NAMUR pentru ventile conform VDI / VDE 3845
  • Conexiune pentru valve de proces conform DIN 3358.