Produse
Actionari pneumatice
Actionari cu ghidare
Actionari cu sanii
Actionari cu tije de ghidare
 

Actionari cu ghidare

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Diametru 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lungime cursa 5 ... 200 mm
  • Forta 17 ... 724 N
  • Ghidare cu bile cu recirculare
  • Ghidare cu rulment cu bile.
 
Program de baza
  • Diametru 10, 16, 25, 32, 50, 80, 100 mm
  • Lungime cursa 1 ... 500 mm
  • Forta 31 ... 4712 N
  • Ghidaj cu bile cu recirculare.
  • Ghidaj de alunecare.