Produse
Grippere
Grippere mecanice
Gripper unghiular
Gripper unghiular DHWS
Gripper unghiular HGWM
 

Gripper unghiular

  Tipareste  
  • Gripper-ul standard economic, cu forta crescuta de prehensiune, pentru majoritatea aplicatiilor
  • Dimensiune 10, 16, 25, 32, 40
  • Unghi de deschidere 40°
  • Cuplu total de prindere 30 … 1497 Ncm
  • Detectare pozitie
  • Cu sau fara asigurarea fortei de prindere
 
  • Micro-gripper-ul pentru spatii extrem de mici
  • Marime 8, 12
  • Unghi de deschidere 14 ... 18.5°
  • Moment de prehensiune 11 ... 38 Ncm
  • Bacuri deschise
  • Bacuri inchise