Sistemele servopneumatice de pozitionare constau din urmatoarele elemente: un cilindru cu sistem de masurare, un ventil proportionalsi un Controller de pozitionare. Sistemele servopneumatice de pozitionare sunt utilizate fie pentru a deplasa un cilindru pneumatic intr-o pozitie tinta specificata sub control de pozitie, fie pentru a genera o forta tinta specificata sub control de forta. Festo este liderul pietei globale de sisteme servopneumatice si ofera solutii adecvate cerintelor dvs..
In servopneumatica se utilizeaza aerul ca mediu de actionare compresibil, motiv pentru care sistemele servopneumatice de pozitionare sunt considerate deosebit de „delicat“. Pentru ca, odata ce unitatea respectiva este controlata in pozitia sa, aceasta poate fi deplasata sau impinsa de o forta externa corespunzator de mare. Din punct de vedere al pretului, sistemele servopneumatice de pozitionare sunt deosebit de atractive atunci cand trebuie deplasate mase mai mari de 10 kg.
Sistemele de masurare sunt o componenta importanta a sistemelor servopneumatice de pozitionare, deoarece furnizeaza o valoare reala cu pozitia curenta. Diametrele cilindrilor sistemelor de masurare Festo variaza de la 18 la 100 mm, in timp ce lungimile de cursa variaza de la 100 la 2.000 mm. Sistemele de masurare Festo sunt disponibile fie ca variante rotative, fie ca variante liniare. Sisteme de masurare
Ventilele proportionale de control directional sunt utilizate in sistemele servopneumatice de pozitionare ca element de pozitionare, care controleaza viteza cu ajutorul senzorilor de presiune incorporati. Festo realizeaza trei ventile proportionale de control directional diferite, care pot fi controlate fie analogic, fie digital sau direct.
Doua controllere de pozitionare Festo, cunoscute si sub numele de controllere de axe, sunt potrivite sistemelor servopneumatice de pozitionare. Actionarile controlate cu Soft Stop CPX-CMPX cu actiune rapida aluneca usor si fara impact in pozitia finala. CPX-CMAX a fost proiectat pentru controlul servopneumatic simplu al diferitelor familii de actionari pneumatice liniare sau rotative.