Produse
Grippere
Grippere mecanice
Grippere in trei puncte
Gripper in trei puncte DHDS
Gripper in trei puncte HGDD
Gripper in trei puncte HGDT
 

Grippere in trei puncte

  Tipareste  
  • Gripper-ul standard economic, cu forta crescuta de prehensiune, pentru majoritatea aplicatiilor
  • Dimensiune 16, 32, 50 mm
  • Cursa 2.5 ... 6 mm per bac gripper
  • Forta: 29 ... 280 N per bac gripper
  • inel magnetic
  • Poate fi folosit fie ca gripper cu dubla actiune sau cu simpla actiune.
 
  • Etansare completa pentru medii dure
  • Dimensiune 35, 40, 50, 63, 80
  • Cursa 4 ... 12 mm per bac gripper
  • Forta: 116 ... 993 N per bac gripper
  • Complet etansat pentru conditii dure de mediu
 
  • Gripper robust cu canal T pentru sarcini dificile
  • Dimensiune 25, 35, 40, 50, 63
  • Cursa 3 ... 10 mm per bac gripper
  • Forta: 69 ... 864 N per bac gripper
  • inel magnetic