Produse
Grippere
Grippere mecanice
Gripper radial
Gripper radial DHRS
Gripper radial HGRT
 

Gripper radial

  Tipareste  
  • Gripper-ul standard economic, cu forta crescuta de prehensiune, pentru majoritatea aplicatiilor
  • Dimensiune 10, 16, 25, 32, 40
  • Unghi de deschidere 180°
  • Cuplu total de prindere 15 … 725 Nm
  • Detectare pozitie
  • Cu sau fara asigurarea fortei de prindere
 
  • Gripper radial robust pentru sarcini dificile
  • Dimensiune 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Unghi de deschidere 180°
  • Cuplu total de prindere 1.8 ... 127 Nm
  • Detectare pozitie
  • Cu sau fara asigurarea fortei de prindere